arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 854106

ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung und Fliehkraftausgleich
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen

Beschreibung

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Fliehkraftausgleichsystem
  • Durchgangsbohrung: 52 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 72 kN
  • Max. Betätigungskraft: 30 kN
  • Max. Drehzahl: 6000 1/min
  • Gewicht: 14 kg

Digitale Services ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 6000
Max. Spannkraft [kN] 72
Max. Betätigungskraft [kN] 30
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20
Trägheitsmoment [kgm²] 0.063
Eigenmasse [kg] 14

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung

Rezensionen zum Produkt ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Downloads

    Katalogkapitel: ROTA NCF plus 2

    Katalogseiten: ROTA NCF plus 2 185-52

    ROTA NCF plus 2 Betriebsanleitung

    Gesamtkatalog Drehfutter 2022