arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus

ROTA NCK-S plus

Stationäre 3-Backenfutter, hydraulisch betätigt
Hydraulisch betätigtes 3-Backen Kraftspannfutter in kompakter Bauweise mit hoher Spannkraft

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
    Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
  • Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
    Optimaler Nutzen des Drehfutters
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Optimiertes Schmiersystem
    Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
  • Integrierter Hydraulikzylinder
    Feinfühliges Spannen durch großen Regelbereich
  • Grundbacken mit Spitzverzahnung, Zoll oder metrisch als Standard
    Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken
  • Geringe Bauhöhe
    Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • Hydraulische Kraftspannfutter für den stationären Einsatz
    Das extrem niedrige Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter ROTA NCK-S plus mit integriertem Hydraulikzylinder ist eine preisattraktive Spannlösung für den stationären Einsatz. Hohe Spannkräfte und hohe Genauigkeit machen das Futter zum idealen Spannmittel für den täglichen Einsatz.
  • Das ROTA NCK-S plus besitzt einen einteiligen, gehärteten Futterkörper, lange Backenführungen sowie eine lange und präzise Kolbenführung. Dank integrierter Schmierung des Keilhakens und verschleißfesten Teilen lässt sich das robuste und vielseitige Futter zudem auf einfachste Art warten.