ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°
Stationäre 3-Backenfutter, hydraulisch betätigt
Ident.-Nr. 450201
Stationäres Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Integrierter Hydraulikzylinder
- Konsolplatte für stationären Einsatz
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 3.7 mm
- Kolbenhub: 16 mm
- Max. Spannkraft: 84 kN
- Max. Betätigungsdruck: 195 bar
- Futterhöhe: 111.4 mm
- Gewicht: 31.2 kg
Technische Details
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 84 |
Betätigungsdruck [bar] | 195 |
Hub pro Backe [mm] | 3.7 |
Gewicht [kg] | 31.2 |
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Nutensteine, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Befestigungsschrauben