ROTA NCO 260 A8-KV
3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 856025
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 10 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Max. Spannkraft: 150 kN
- Max. Betätigungskraft: 62 kN
- Max. Drehzahl: 4500 1/min
- Gewicht: 38 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Max. Drehzahl [1/min] | 4500 |
Max. Spannkraft [kN] | 150 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 62 |
Hub/Backe [mm] | 10 |
Kolbenhub (H) [mm] | 30 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.33 |
Eigenmasse [kg] | 38 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung