ROTA NCO 315 A8-KV
3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 856036
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 13 mm
- Kolbenhub: 40 mm
- Max. Spannkraft: 190 kN
- Max. Betätigungskraft: 90 kN
- Max. Drehzahl: 3600 1/min
- Gewicht: 66 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Max. Drehzahl [1/min] | 3600 |
Max. Spannkraft [kN] | 190 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 90 |
Hub/Backe [mm] | 13 |
Kolbenhub (H) [mm] | 40 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.86 |
Eigenmasse [kg] | 66 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung