ROTA NCO 400 A11-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 856041
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 15 mm
- Kolbenhub: 45 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Betätigungskraft: 120 kN
- Max. Drehzahl: 2500 1/min
- Gewicht: 114 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 11 |
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 2500 |
Max. Spannkraft [kN] | 270 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 120 |
Hub/Backe [mm] | 15 |
Kolbenhub (H) [mm] | 45 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 2.36 |
Eigenmasse [kg] | 114 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung