arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 856040

ROTA NCO 400 Z300-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen

Beschreibung

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 15 mm
  • Kolbenhub: 45 mm
  • Max. Spannkraft: 270 kN
  • Max. Betätigungskraft: 120 kN
  • Max. Drehzahl: 2500 1/min
  • Gewicht: 108 kg

Digitale Services ROTA NCO 400 Z300-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NCO 400 Z300-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA NCO 400 Z300-SV90°

Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 11 (Z300)
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 2500
Max. Spannkraft [kN] 270
Max. Betätigungskraft [kN] 120
Hub/Backe [mm] 15
Kolbenhub (H) [mm] 45
Trägheitsmoment [kgm²] 2.25
Eigenmasse [kg] 108

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung

Rezensionen zum Produkt ROTA NCO 400 Z300-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NCO 400 Z300-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCO 400 Z300-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Downloads

    ROTA NCO Betriebsanleitung

    Katalogseiten: ROTA NCO 400

    Katalogkapitel: ROTA NCO

    Gesamtkatalog Drehfutter 2022