ROTA NCS 500/6 A15-KV
6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 865061
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- 6-Backen-Hebelfutter
- Hermetisch abgedichtet
- Aktiver Niederzug der Grundbacken
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 8.2 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Niederzug: 0.5 mm
- Pendelausgleich: ± 3 mm
- Max. Spannkraft: 120 kN
- Max. Betätigungskraft: 65 kN
- Max. Drehzahl: 1400 1/min
- Gewicht: 230 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 15 |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Max. Drehzahl [1/min] | 1400 |
Max. Spannkraft [kN] | 120 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 65 |
Hub/Backe [mm] | 8.2 |
Niederzug [mm] | 0.5 |
Hebellänge [mm] | 75.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 30 |
Pendelausgleich [mm] | ± 3 |
Eigenmasse [kg] | 230 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %