ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG
Stationäre 3-Backenfutter, manuell betätigt
Ident.-Nr. 819922
Stationäres Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Konsolplatte für stationären Einsatz
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 7 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Spannkraft: 100 kN
- Max. Drehmoment: 120 Nm
- Gewicht: 25.5 kg
Technische Details
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 100 |
Max. Drehmoment [Nm] | 120 |
Hub pro Backe [mm] | 7 |
Zahnteilung [mm] | 4.8 |
Gewicht [kg] | 25.5 |
Lieferumfang
Handspannfutter, Grundbacken mit Kreuzversatz, Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, SCHUNK Magnete, Kurzbetriebsanleitung, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken