ROTA THW plus 215-66 A6-GBK
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Standardhubzylinder
Ident.-Nr. 800621
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 66 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 7.4 mm
- Zahnteilung: 4.712 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 82 kN
- Max. Betätigungskraft: 46 kN
- Max. Drehzahl: 5400 1/min
- Gewicht: 25 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 5400 |
Max. Spannkraft [kN] | 82 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 46 |
Hub/Backe [mm] | 7.4 |
Zahnteilung [mm] | 4.712 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.16 |
Eigenmasse [kg] | 25 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung