ROTA THW3 200-52 A6-GBK
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Standardhubzylinder
Ident.-Nr. 1366682
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Ringkolben-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.7 mm
- Zahnteilung: 4.712 mm
- Kolbenhub: 17.5 mm
- Max. Spannkraft: 64 kN
- Max. Betätigungskraft: 38 kN
- Max. Drehzahl: 6000 1/min
- Gewicht: 22 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 6000 |
Max. Spannkraft [kN] | 64 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 38 |
Hub/Backe [mm] | 6.7 |
Zahnteilung [mm] | 4.712 |
Kolbenhub (H) [mm] | 17.5 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.12 |
Eigenmasse [kg] | 22 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung