ROTA THW3 265-81 A6-GBK
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Standardhubzylinder
Ident.-Nr. 1366712
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Ringkolben-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 81 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 8.2 mm
- Zahnteilung: 5.498 mm
- Kolbenhub: 24 mm
- Max. Spannkraft: 115 kN
- Max. Betätigungskraft: 59 kN
- Max. Drehzahl: 4000 1/min
- Gewicht: 49.3 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 4000 |
Max. Spannkraft [kN] | 115 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 59 |
Hub/Backe [mm] | 8.2 |
Zahnteilung [mm] | 5.498 |
Kolbenhub (H) [mm] | 24 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.48 |
Eigenmasse [kg] | 49.3 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung