ROTA TP
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Pneumatisches 3-Backen-Vorderendfutter mit großer Durchgangsbohrung
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Keilhaken-Vorderendfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohr-Durchmesser - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Im Futter integrierter Pneumatikzylinder
Besonders für Drehmaschinen ohne Hydraulikzylinder geeignet - Luftzufuhr über Schwebering
Einfachste Ansteuerung des Futters - Hohe Spannkräfte bei Systemdruck
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Vielfältig einsetzbares Kraftspannfutter
SCHUNK ROTA TP Kraftspannfutter sind mit einem integrierten Pneumatikzylinder ausgestattet. Über einen Schwebering können diese Futter im Stillstand durch ein spezielles Luftzufuhrsystem geöffnet und geschlossen werden. ROTA TP Kraftspannfutter eignen sich speziell für kleine Drehmaschinen, die nicht über einen hydraulischen Spannzylinder verfügen, dennoch aber über ein fluides Medium betrieben werden sollen. Aber auch in der Automatisierungstechnik wird das Futter sehr gerne eingesetzt. - Dank des integrierten Pneumatikzylinders kann das ROTA TP Kraftspannfutter auch in stationären Anwendungen auf Fräs-Drehzentren eingesetzt werden. Hierzu wird das ROTA TP um eine Konsolplatte erweitert und kann anschließend auf den Maschinentischen als ROTA TPS montiert werden.