ROTA TP 200-52 Z195-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 816145
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Spindelaufnahme: Z195
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Hub pro Backe: 4.2 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 68 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl 1: 2800 1/min
- Max. Drehzahl 2: 3800 1/min
- Gewicht: 38 kg
Technische Details
Spindeltyp | - |
---|---|
Spindelgröße | Z195 |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Öffnungs-/Schließzeit [s] | 4 |
Max. Drehzahl 1 [1/min] | 2800 |
Max. Drehzahl 2 [1/min] | 3800 |
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 68 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 3 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 8 |
Hub/Backe [mm] | 4.2 |
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 5 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.26 |
Eigenmasse [kg] | 38 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Schweberingabdeckung, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen R 1/4 am Schwebering, Gewindestift zur Fixierung des Schweberings, Stiftschrauben, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Distanzring, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken