arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 816155

ROTA TP 250-68 Z235-SV90°

Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Versandfertig ab Lager

Beschreibung

Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 68 mm
  • Spindelaufnahme: Z235
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 105 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl 1: 2200 1/min
  • Max. Drehzahl 2: 3500 1/min
  • Gewicht: 59 kg

Digitale Services ROTA TP 250-68 Z235-SV90°

Passend zum Produkt ROTA TP 250-68 Z235-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA TP 250-68 Z235-SV90°

Spindeltyp -
Spindelgröße Z235
Verzahnung 1/16" x 90°
Öffnungs-/Schließzeit [s] 5
Max. Drehzahl 1 [1/min] 2200
Max. Drehzahl 2 [1/min] 3500
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 105
Min. Betriebsdruck [bar] 3
Max. Betriebsdruck [bar] 8
Hub/Backe [mm] 5
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 9.2
Trägheitsmoment [kgm²] 0.68
Eigenmasse [kg] 59

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Futter mit Schweberingabdeckung, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, 2 Winkel-Schnellverschraubungen R 1/4“ am Schwebering, Gewindestift zur Fixierung des Schweberings, 6 Stiftschrauben, 2 Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Distanzring und Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung

Rezensionen zum Produkt ROTA TP 250-68 Z235-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA TP 250-68 Z235-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA TP 250-68 Z235-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Ersatzteil ROTA TP 250-68 Z235-SV90°

    Für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet SCHUNK die passende Serviceleistung für das Produkt ROTA TP 250-68 Z235-SV90°.

    Downloads

    Katalogseiten: ROTA TP 250-68

    ROTA TP Betriebsanleitung

    Katalogkapitel: ROTA TP

    Gesamtkatalog Drehfutter 2022