arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 816157

ROTA TPS 250-68 K-SV90°

Stationäre 3-Backenfutter, pneumatisch betätigt
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen

Beschreibung

Stationäres Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Konsolplatte für stationären Einsatz
  • Durchgangsbohrung: 68 mm
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 105 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Futterhöhe: 147 mm
  • Gewicht: 60 kg

Digitale Services ROTA TPS 250-68 K-SV90°

Passend zum Produkt ROTA TPS 250-68 K-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA TPS 250-68 K-SV90°

Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 105
Min. Betriebsdruck [bar] 3
Max. Betriebsdruck [bar] 8
Hub pro Backe [mm] 5
Gewicht [kg] 60

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Stiftschrauben, Nutensteine, Gerade Verschraubung, Winkel-Schnellverschraubung, Montagewerkzeug, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken

Rezensionen zum Produkt ROTA TPS 250-68 K-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA TPS 250-68 K-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA TPS 250-68 K-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Downloads

    Katalogkapitel: ROTA TPS

    ROTA TPS Betriebsanleitung

    Gesamtkatalog stationäre Spannsysteme 2022