ROTA TPS 315-90 K-SV90°
Stationäre 3-Backenfutter, pneumatisch betätigt
Ident.-Nr. 816167
Stationäres Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Konsolplatte für stationären Einsatz
- Durchgangsbohrung: 90 mm
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 140 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Futterhöhe: 158 mm
- Gewicht: 82 kg
Technische Details
Verzahnung | 1/16" x 90° |
---|---|
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 140 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 3 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 8 |
Hub pro Backe [mm] | 5 |
Gewicht [kg] | 82 |
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Stiftschrauben, Nutensteine, Gerade Verschraubung, Winkel-Schnellverschraubung, Montagewerkzeug, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken