SRKL 160
Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 1496965
SRKL 160, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 10 mm
- Stegbreite: 16 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
---|---|
Verzahnung | Kreuzversatz |
Nutbreite N [mm] | 10 |
Stegbreite S [mm] | 16 |
Breite B [mm] | 40 |
Höhe H [mm] | 60 |
Höhe H1 [mm] | 55.5 |
Höhe H2 [mm] | 54 |
Länge L [mm] | 88 |
Lochabstand a [mm] | 35.5 |
Lochabstand b [mm] | 25 |
Schrauben | M12 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
m/Satz [kg] | 3.5 |