SBMJ 70
Backenrohlinge
Ident.-Nr. 132150
SBMJ 70, Backenrohlinge
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Backenrohlinge |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 12 |
Breite B [mm] | 35 |
Höhe H [mm] | 60 |
Länge L [mm] | 80 |
Min. Abstand a (Backenspitze bis erste Bohrung) [mm] | 12 |
Min. Abstand b (erste bis zweite Bohrung) [mm] | 20 |
Schrauben | M10 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
m/Stück [kg] | 1.3 |
Bei der Bestellung einer gebohrten Ausführung bitte die Lochabstände a und b angeben