2 SWKK 125
Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 126100
2 SWKK 125, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 16 mm
- Stegbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 2 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
---|---|
Verzahnung | Kreuzversatz |
Nutbreite N [mm] | 16 |
Stegbreite S [mm] | 14 |
Breite B [mm] | 40 |
Höhe H [mm] | 48 |
Höhe H1 [mm] | 45.5 |
Höhe H2 [mm] | 45 |
Länge L [mm] | 60 |
Lochabstand a [mm] | 31 |
Schrauben | M12 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
m/Satz [kg] | 1.5 |