SFG 250
Grundbacken
Ident.-Nr. 157102
SFG 250, Grundbacken
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 20 mm
- Stegbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 20 |
Stegbreite S [mm] | 12 |
Breite B [mm] | 26 |
Höhe H [mm] | 40 |
Höhe H1 [mm] | 37 |
Länge L [mm] | 110 |
Lochabstand b [mm] | 40 |
Schrauben | M12x1.5 |
m/Satz [kg] | 1.82 |