STN 250-6
Grundbacken
Ident.-Nr. 160601
STN 250-6, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 1/16" x 90°
- Stegbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | 1/16" x 90° |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Stegbreite S [mm] | 21 |
Breite B [mm] | 45 |
Breite B1 [mm] | 26 |
Höhe H [mm] | 54.5 |
Höhe H1 [mm] | 52 |
Länge L [mm] | 110 |
Lochabstand a [mm] | 13 |
Lochabstand b [mm] | 28 |
Schrauben | M16 |
m/Satz [kg] | 4 |