SZI 16-16
Harte Krallenbacken für Innenspannung
Ident.-Nr. 123158
SZI 16-16, Harte Krallenbacken für Innenspannung
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 12 |
Breite B [mm] | 30 |
Höhe H [mm] | 40 |
Einspanntiefe T [mm] | 15 |
Gewinde Auflagebolzen G | M5 |
Lochabstand b [mm] | 15 |
Schrauben | M8 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
m/Satz [kg] | 1 |