PNK-G 250-2
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190601
PNK-G 250-2, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-S 250-1, ID-Nr. 191520PB 250-1, ID-Nr. 192100SP 200-2, ID-Nr. 194141SP 250-1, ID-Nr. 194100
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 85 |
Breite B1 [mm] | 26 |
Höhe H [mm] | 86 |
Länge L [mm] | 98.5 |
Einspanntiefe T [mm] | 40 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
m/Stück [kg] | 1.8 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.