PNK-G 315-4
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190613
PNK-G 315-4, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-1, ID-Nr. 194104SP 315-2, ID-Nr. 194105
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 130 |
Breite B1 [mm] | 32 |
Höhe H [mm] | 93 |
Länge L [mm] | 115 |
Einspanntiefe T [mm] | 40 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
m/Stück [kg] | 2.8 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.