PNS-M 200-14-1
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 160232
PNS-M 200-14-1, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 14-1, ID-Nr. 160006PB 200-1, ID-Nr. 192126SP 200-2, ID-Nr. 194141
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 14 |
Breite B [mm] | 80 |
Breite B1 [mm] | 40 |
Höhe H [mm] | 55 |
Länge L [mm] | 74 |
Einspanntiefe T [mm] | 30 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Schrauben | M12 |
m/Stück [kg] | 1.3 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.