PNS-M 315-21-4
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 160226
PNS-M 315-21-4, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 21-4, ID-Nr. 160005PB 315-4, ID-Nr. 192108SP 315-4, ID-Nr. 194107
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 21 |
Breite B [mm] | 180 |
Breite B1 [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 68 |
Länge L [mm] | 75 |
Einspanntiefe T [mm] | 35 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Schrauben | M16 |
m/Stück [kg] | 2.9 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.