PNS-Z 200-1
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190138
PNS-Z 200-1, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 17-3, ID-Nr. 191108PB 200-1, ID-Nr. 192126SP 200-1, ID-Nr. 194140
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 17 |
Breite B [mm] | 80 |
Breite B1 [mm] | 40 |
Höhe H [mm] | 56 |
Länge L [mm] | 74 |
Einspanntiefe T [mm] | 30 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Schrauben | M12 |
m/Stück [kg] | 1.2 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.