PNS-Z 250-17-2
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190101
PNS-Z 250-17-2, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 17-1, ID-Nr. 191100PB 250-2, ID-Nr. 192101SP 250-2, ID-Nr. 194101
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 17 |
Breite B [mm] | 97 |
Breite B1 [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 56 |
Länge L [mm] | 90 |
Einspanntiefe T [mm] | 35 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Schrauben | M12 |
m/Stück [kg] | 1.7 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.