PNS-Z 250-17-4
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190103
PNS-Z 250-17-4, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 17-2, ID-Nr. 191101PB 250-4, ID-Nr. 192103SP 250-4, ID-Nr. 194103
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 17 |
Breite B [mm] | 131 |
Breite B1 [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 56 |
Länge L [mm] | 75 |
Einspanntiefe T [mm] | 35 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Schrauben | M12 |
m/Stück [kg] | 2.2 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.