PNS-Z 400-1
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190115
PNS-Z 400-1, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 25-1, ID-Nr. 191104PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-2, ID-Nr. 194109
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 25.5 |
Breite B [mm] | 150 |
Breite B1 [mm] | 65 |
Höhe H [mm] | 85 |
Länge L [mm] | 138 |
Einspanntiefe T [mm] | 45 |
Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
Schrauben | M20 |
m/Stück [kg] | 3 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.