TRQJ 200-1
QUENTES Trägerbacken
Ident.-Nr. 150005
TRQJ 200-1, QUENTES Trägerbacken
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | QUENTES Trägerbacken |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 14 |
Breite B [mm] | 40 |
Höhe H [mm] | 55 |
Länge L [mm] | 76 |
Lochabstand a [mm] | 39 |
Lochabstand b [mm] | 25 |
Schrauben | M12 |
Werkstoff | Aluminium |
m/Satz [kg] | 0.77 |