arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRQK 250-1 Abbildung ähnlich

TRQK 250-1

QUENTES Trägerbacken

Ident.-Nr. 150011

Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
TRQK 250-1, QUENTES Trägerbacken
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 12 mm
  • Stegbreite: 20 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Produktgruppe QUENTES Trägerbacken
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 12
Stegbreite S [mm] 20
Breite B [mm] 38
Höhe H [mm] 53
Länge L [mm] 98
Lochabstand a [mm] 42
Lochabstand b [mm] 40
Schrauben M12
Werkstoff Aluminium
m/Satz [kg] 0.8