arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRR-Z 260 Abbildung ähnlich

TRR-Z 260

Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken

Ident.-Nr. 1435822

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRR-Z 260, Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Produktgruppe Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 21
Breite B [mm] 50
Höhe H [mm] 33
Länge L [mm] 79.6
Lochabstand b [mm] 37.3
m/Stück [kg] 0.72
Spanneinsatz, niedrig, induktiv gehärtet RSE-IN 260, 1499866
Spanneinsatz, hoch, induktiv gehärtet RSE-IH 260, 1499873