arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze

RAPIDO Wechseleinsätze

Spannbackenwechsel in unter 60 Sekunden

Beschreibung

Das Backenschnellwechselsystem RAPIDO ermöglicht einen sekundenschnellen Backenwechsel ganz ohne den Einsatz von Werkzeugen. Mit ihm sinkt die Rüstzeit eines kompletten Backensets auf weniger als 60 Sekunden. Einfach und in kürzester Zeit lassen sich unterschiedliche Spanndurchmesser, Roh- und Fertigteile prozesssicher spannen. Die bedienerfreundliche Handhabung ermöglicht auch bei über Kopf hängenden Drehfuttern ein komfortables Umrüsten ohne erneutes Einstellen der Backe.
Durch die geschliffenen Schnittstellen erreicht das System eine Wechsel-Wiederholgenauigkeit von max. 0,02 mm. Die doppelte Verriegelung sorgt dabei für höchste Sicherheit auch im ungespannten Zustand.
RAPIDO kann sowohl auf einem SCHUNK Backenfutter mit entsprechender Schnittstelle verwendet werden, als auch auf ein vorhandenes Drehfutter mit Hilfe einer Zwischenbacke nachgerüstet werden.

Vorteile – Ihr Nutzen

Werkzeugloser Spannbackenwechsel in weniger als 60 Sekunden
Voll automatisierbar
Der Backenwechsel kann mit RAPIDO komplett automatisiert werden. Vier standardisierte Bohrungen in den Wechselbacken sorgen für prozesssicheres Rüsten durch Formschluss.
Produkteigenschaften
  • Werkzeugloser Backen-Schnellwechsel
  • Voll automatisierbar
  • Kompletter Backenwechsel in unter 60 Sekunden
  • Innen- und Außenspannung möglich
  • Nachrüstbar für alle gängigen Drehfutter
  • Wechselwiederholgenauigkeit 0,02 mm
  • Umfangreiches Rohlingskonzept
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für RAPIDO Wechseleinsätze

Passend zum Produkt RAPIDO Wechseleinsätze bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

8 Produkte gefunden

RSE-I 210

RSE-I 210

Ident.-Nr. 1499871
Verfügbarkeit auf Anfrage
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze
  • Spannkraft  80 kN
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Höhe H1  20 mm
  • Länge L  96.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze
  • Spannkraft  80 kN
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Höhe H1  20 mm
  • Länge L  81.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze
  • Spannkraft  110 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  40 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze
  • Spannkraft  130 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Höhe H1  60 mm
  • Länge L  113 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze
  • Spannkraft  185 kN
  • Breite B  65 mm
  • Höhe H  100 mm
  • Höhe H1  80 mm
  • Länge L  146 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze
  • Spannkraft  110 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Höhe H1  20 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze
  • Spannkraft  130 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Höhe H1  30 mm
  • Länge L  113 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem RAPIDO Wechseleinsätze
  • Spannkraft  185 kN
  • Breite B  65 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  40 mm
  • Länge L  146 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für RAPIDO Wechseleinsätze

Die folgenden Komponenten machen das Produkt RAPIDO Wechseleinsätze noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.