HSKN 215
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 129101
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
HSKN 215, Harte Stufenaufsatzbacken
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Harte Stufenaufsatzbacken |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 14 |
Breite B [mm] | 36 |
Höhe H [mm] | 52.5 |
Länge L [mm] | 81 |
Einspanntiefe T [mm] | 12 |
Lochabstand a [mm] | 25 |
Lochabstand b [mm] | 21 |
Lochabstand c [mm] | 21 |
Schrauben | M10 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
m/Satz [kg] | 1.85 |
An der Nutseite abgesetzt auf 34 mm