JBM-STA 120
Verzahnte Stangen aus Aluminium
Ident.-Nr. 114511
JBM-STA 120, Verzahnte Stangen aus Aluminium
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Verzahnte Stangen aus Aluminium |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 12 |
Breite B [mm] | 40 |
Höhe H [mm] | 60 |
Länge L [mm] | 420 |
Werkstoff | Aluminium |
m/Stück [kg] | 2.8 |