arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
JBM-STA 210 Abbildung ähnlich

JBM-STA 210

Verzahnte Stangen aus Aluminium

Ident.-Nr. 114542

Verfügbarkeit auf Anfrage
JBM-STA 210, Verzahnte Stangen aus Aluminium
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Produktgruppe Verzahnte Stangen aus Aluminium
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 21
Breite B [mm] 50
Höhe H [mm] 80
Länge L [mm] 420
Werkstoff Aluminium
m/Stück [kg] 4.6