SBM-STA 140
Verzahnte Stangen aus Aluminium
Ident.-Nr. 112166
SBM-STA 140, Verzahnte Stangen aus Aluminium
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Verzahnte Stangen aus Aluminium |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 14 |
Breite B [mm] | 35 |
Höhe H [mm] | 60 |
Länge L [mm] | 420 |
Werkstoff | Aluminium |
m/Stück [kg] | 2.4 |