arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
JBM-ST 162 Abbildung ähnlich

JBM-ST 162

Verzahnte Stangen aus Stahl

Ident.-Nr. 114532

Versandfertig ab Lager
JBM-ST 162, Verzahnte Stangen aus Stahl
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Produktgruppe Verzahnte Stangen aus Stahl
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 16
Breite B [mm] 60
Höhe H [mm] 60
Länge L [mm] 420
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Stück [kg] 11.4