SBM-ST 171
Verzahnte Stangen aus Stahl
Ident.-Nr. 112171
SBM-ST 171, Verzahnte Stangen aus Stahl
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Verzahnte Stangen aus Stahl |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 17 |
Breite B [mm] | 40 |
Höhe H [mm] | 80 |
Länge L [mm] | 420 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
m/Stück [kg] | 10.2 |