arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM-ST 210 Abbildung ähnlich

SBM-ST 210

Verzahnte Stangen aus Stahl

Ident.-Nr. 112180

Versandfertig ab Lager
SBM-ST 210, Verzahnte Stangen aus Stahl
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Produktgruppe Verzahnte Stangen aus Stahl
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 21
Breite B [mm] 50
Höhe H [mm] 60
Länge L [mm] 420
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Stück [kg] 9.4