Beschreibung
CELSIO, ein Warmschrumpf-System für alle Arten von Schrumpfgeräten.
Das CELSIO Warmschrumpffutter Cool Flow ermöglicht mittels Kühlkanälen in der Wandung eine Peripheriekühlung, welche optional mit zwei M3-Schrauben unterbunden werden kann. Das Kühlmittel wird hierbei direkt an die Werkzeugschneide geleitet.
Bei der thermischen Werkzeugspannung durch Warmschrumpftechnik wird der Werkzeugschaft in die erwärmte Werkzeugaufnahme eingeschrumpft. Eine Induktionsspule erzeugt dabei schnell wechselnde Wirbelströme, die direkt auf das Warmschrumpffutter wirken und dieses exakt an der Stelle kräftig erwärmen, an der der Werkzeugschaft sitzt. Das Ergebnis ist eine nahezu homogene Einheit von Warmschrumpffutter und Werkzeug, wie aus einem Stück.
Vorteile – Ihr Nutzen
Hohe Spannkräfte
Sichere und reibschlüssige Spannung für die Übertragung hoher Drehmomente
Sehr gutes Verhältnis von Radialsteifigkeit und Störkontur
Hohe Zerspanleistung und eine schnellere Bearbeitungszeit sowie eine gesteigerte Produktivität wird ermöglicht
Werkzeughalter für die kräftige Zerspanung
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Maschinendrehzahlen bis zu 50.000 min-1 sowie für den Einsatz von HSS- und HM-Werkzeugen
Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm gemessen nach DIN 69882-8 in der Spannbohrung
Beste Oberflächenergebnisse, präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit
Universell einsetzbar
Für den Einsatz zum Fräsen, Schlichtfräsen, Bohren oder für die HSC-Bearbeitung geeignet
Dynamische Form
Der verstärkte Schaft bei langen Futtern bietet einen guten Kompromiss zwischen Schlankheit und Steifigkeit
Hohe Flexibilität
Ideal kombinierbar mit CELSIO SVL Warmschrumpfverlängerungen