ER16 P JIS-BT30x60
Ident.-Nr. 1455267
- ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 30
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x DDie Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | ER Präzisions-Spannzangenfutter |
---|---|
Baureihe | ER Präzisions-Spannzangenfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 30 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD |
ER Spanngröße | ER 16 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 34 |
D3 [mm] | 34 |
Auskraglänge L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 38 |
G | M11x1 |
Gewicht [kg] | 0.52 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Die Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich