ER16 P Mini JIS-BT40x100
Ident.-Nr. 1474389
- ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x DDie Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | ER Präzisions-Spannzangenfutter |
---|---|
Baureihe | ER Präzisions-Spannzangenfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
ER Spanngröße | ER 16 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 0.5 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 24 |
Auskraglänge L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 73 |
G | M11x1 |
Gewicht [kg] | 1 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Die Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich