TENDO EC HSK-A50 Ø20x94
Ident.-Nr. 20055171
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO E compact
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 50
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 94 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 520 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO E compact |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 38 |
Auskraglänge L1 [mm] | 94 |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 68 |
Min. Drehmoment [Nm] | 520 |
Gewicht [kg] | 1.32 |
Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich