TENDO FLANGE Ø1 1/4"x82
Hydro-Dehnspannfutter
Ident.-Nr. 28000059
TENDO FLANGE Ø1 1/4"x82, Werkzeughalter
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO FLANSCH
- Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
- Spanndurchmesser: 1 1/4"
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 250 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO FLANSCH |
Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
Spanndurchmesser D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 52.2 |
L [mm] | 82 |
L2 [mm] | 82 |
L4 [mm] | 54 |
Min. Drehmoment [Nm] | 250 |
Gewicht [kg] | 1.9 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Betätigungsschlüssel