TENDO LSS SK40 Ø8x200
Ident.-Nr. 205582
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO LSS
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 200 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 min-1 oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 17 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO LSS |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 28.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 14 |
Auskraglänge L1 [mm] | 200 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 130 |
L6 [mm] | 180.9 |
G | M6 |
Min. Drehmoment [Nm] | 17 |
Gewicht [kg] | 1.8 |
Ausführung
Lange, super schlanke Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 min-1 oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich