TENDO RLA HSK-A40 Ø8x80
Ident.-Nr. 205392
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO RLA
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 40
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 23 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO RLA |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 33.5 |
D6 [mm] | 24 |
Auskraglänge L1 [mm] | 80 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 60 |
Min. Drehmoment [Nm] | 23 |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur radialen Längenverstellung für eine μ-genaue Werkzeugvoreinstellung
Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich