SAT-DR-BR 500-1000
Dreieck Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431147
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Dreieck Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm.
- Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 283 x 1000 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 242 kg
Technische Details
Palettengröße | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 242 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster